产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 40 CMRR (min) (dB) 89 Common-mode input low (min) (V) -40 Common-mode input high (max) (V) 85 Input offset (±) (max) (V) 0.003 Iq (typ) (mA) 0.06 Slew rate (typ) (V/µs) 0.32 Voltage gain (min) (V/V) 0.028 Voltage gain (max) (V/V) 0.2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 200000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.05
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 40 CMRR (min) (dB) 89 Common-mode input low (min) (V) -40 Common-mode input high (max) (V) 85 Input offset (±) (max) (V) 0.003 Iq (typ) (mA) 0.06 Slew rate (typ) (V/µs) 0.32 Voltage gain (min) (V/V) 0.028 Voltage gain (max) (V/V) 0.2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 200000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.05
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 超高输入阻抗:>1MΩ
  • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 40V (±20V)
  • 输入电压范围:(V–) – 40V 至 (V–) + 85V
  • 在有噪声的系统中进行精密电压监控:
    • CMRR:100dB(典型值,G = 1/5)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 增益漂移:±1ppm/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA600A:1/5
    • INA600B:1/10
    • INA600C:1/12
    • INA600D:1/18
    • INA600E:1/24
    • INA600F:1/36
  • -3dB 带宽:≥200 kHz
  • 驱动 400pF,过冲 ≤20%(典型值)
  • 低静态电流:65µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超高输入阻抗:>1MΩ
  • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 40V (±20V)
  • 输入电压范围:(V–) – 40V 至 (V–) + 85V
  • 在有噪声的系统中进行精密电压监控:
    • CMRR:100dB(典型值,G = 1/5)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 增益漂移:±1ppm/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA600A:1/5
    • INA600B:1/10
    • INA600C:1/12
    • INA600D:1/18
    • INA600E:1/24
    • INA600F:1/36
  • -3dB 带宽:≥200 kHz
  • 驱动 400pF,过冲 ≤20%(典型值)
  • 低静态电流:65µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

INA600 是一款带有精密匹配电阻器的电压检测差分放大器,支持多种衰减增益选项。精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省了 BOM 成本和布板空间。

INA600 具有 >1MΩ 的高输入阻抗和 65µA 的低静态电流。该器件可处理高达 –40V 至 +85V 的输入电压,能够以极高精度对电压进行衰减,并将其传递给低压 ADC,同时抑制共模误差,例如接地反弹、开关纹波、交流电源等。该器件实现了 ±0.05% 的最大增益误差和 5ppm/°C 的最大增益漂移,同时具备 89dB 的最小共模抑制比 (G = 1/5)。

这些规格的组合使 INA600 成为各种电平转换、差分转单端应用(包括对电池或电源轨的电压监控)的理想选择。INA600 可直接连接到低速模数转换器 (ADC),因此是替代由普通放大器和分立式电阻器搭建的分立型差分放大器的理想选择。INA600 采用标准的 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装。

INA600 是一款带有精密匹配电阻器的电压检测差分放大器,支持多种衰减增益选项。精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省了 BOM 成本和布板空间。

INA600 具有 >1MΩ 的高输入阻抗和 65µA 的低静态电流。该器件可处理高达 –40V 至 +85V 的输入电压,能够以极高精度对电压进行衰减,并将其传递给低压 ADC,同时抑制共模误差,例如接地反弹、开关纹波、交流电源等。该器件实现了 ±0.05% 的最大增益误差和 5ppm/°C 的最大增益漂移,同时具备 89dB 的最小共模抑制比 (G = 1/5)。

这些规格的组合使 INA600 成为各种电平转换、差分转单端应用(包括对电池或电源轨的电压监控)的理想选择。INA600 可直接连接到低速模数转换器 (ADC),因此是替代由普通放大器和分立式电阻器搭建的分立型差分放大器的理想选择。INA600 采用标准的 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA600 低功耗、2.7V 至 40V 衰减型差分放大器,具有 >1MΩ 输入阻抗,适用于成本优化型设计 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-29
模拟设计期刊 分立式与集成式差分放大器对比 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-1
产品概述 NA600:适用于高达 85V 系统且具有高衰减比的小尺寸电压 监控设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIFFAMP-EVM — 通用差分放大器评估模块

借助 DIFFAMP-EVM,您可以放心地选择差分放大器,并轻松地评估和比较器件。此模块支持多种配置,可以根据您需要的应用进行定制,以实现可靠的评估。它提供了 DIP 适配器部件,无论对于哪种 IC 封装都能够进行评估。

注意:不包括差分放大器 IC
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA600 Idealized Model

SBOMCO2 (7 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频