ZHCSYO3A July 2025 – August 2025 INA600
PRODMIX
INA600 差分放大器会抑制输入共模。这种抑制能力主要依赖于内部电阻器的精密匹配。INA600 的输入电压范围通过一种特殊的设计技术大幅扩展,超出了供电电压范围。该技术使得输入电压范围不会受到增益配置或供电电压的过度限制。当电源电压不低于 9V 时,在所有增益配置下,输入电压范围均为负电源轨以下 - 40V 至负电源轨以上 + 85V。当供电电压低于 9V 时,请参阅电气特性 表中对应增益选项的有效输入范围数值。
共模抑制比值以输出为基准,便于根据 ADC 满量程进行误差计算。例如,在 12V 电源电压下,INA600A 输入端的 1V 输入共模误差信号 (G = 1/5) 在 INA600A 输出端衰减至 2μV。在此示例中,当电源电压不低于 9V 时,典型 CMRR 规格(以输出端为基准)为 114dB。