ZHCSE07B July 2015 – September 2024 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
INA226-Q1 是具有 I2C™ 或 SMBUS 兼容接口的电流分流器和功率监测器。该器件同时监控分流压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和均值计算,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA226-Q1 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取 330μA 的典型电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。