ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
INA226-Q1 的一个重要方面是,器件本身并不直接测量电流或功率。该器件测量的是施加在 IN+ 和 IN- 输入引脚之间的差动电压,以及施加在 VBUS 引脚上的电压。为了使器件能够报告电流和功率值,用户必须对电流寄存器 (04h) 的分辨率以及应用中用于产生输入引脚间差动电压的分流电阻值进行编程。功率寄存器 (03h) 在内部被设置为所编程 Current_LSB 的 25 倍。Current_LSB 和分流电阻值均用于计算校准寄存器值,器件根据该值以及测得的分流电压和总线电压来计算相应的电流和功率值。
根据方程式 1 计算校准寄存器值。该公式包含 Current_LSB 项,即电流寄存器 (04h) 的 LSB 的编程值。用户使用该值将电流寄存器 (04h) 中的值转换为以安培为单位的实际电流。通过使用基于最大预期电流的最小允许 Current_LSB,可获得电流寄存器 (04h) 的最高分辨率,如方程式 2 所示。虽然该值可提供最高分辨率,但我们通常会为 Current_LSB 选择略高于该值的最接近整数,以简化将电流寄存器 (04h) 和功率寄存器 (03h) 分别转换为安培和瓦特的计算。RSHUNT 项是用于在输入引脚间产生差动电压的外部分流电阻器的值。
其中
对校准寄存器进行编程后,电流寄存器 (04h) 和功率寄存器 (03h) 将根据相应的分流电压和总线电压测量结果进行更新。在对校准寄存器进行编程之前,电流寄存器 (04h) 和功率寄存器 (03h) 保持为零。