ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
温度和相对湿度测量的精度取决于传感器精度和传感系统的设置。HDC302x-Q1 在即时环境中测量相对湿度和温度,因此验证传感器的局部条件是否与环境相匹配非常重要。即使在静态条件下,也可以使用器件的物理盖上的一个或多个开口来获得良好的气流。相反,应避免将传感器放置在气流过强(通常大于 1m/s)的位置。强气流会导致较大的温度和湿度噪声。请参阅 PCB 布局 图 8-3,该布局可更大限度地减少 HDC302x-Q1 区域中 PCB 的热质量,从而改善湿度响应时间并提高精度。注意避免冷凝水。传感器表面的液态冷凝水可能导致错误的 RH 读数,还会在封装主体下方造成电气短路。以竖直方向放置传感器有助于冷凝水滴从传感器主体上滚落,并防止灰尘颗粒粘附并留在传感器上。避免直接将传感器暴露在光照下。光照可加热传感器并加速传感器老化,导致 RH 误差随时间推移而增加。