ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
ALERT 输出的主要用途是为违背编程阈值的环境温度和相对湿度测量提供信号通知。总共有 4 个可编程的温度阈值和 4 个可编程的相对湿度阈值,如下面的表 7-4 所记录,以及如图 7-16 所示。
图 7-16 ALERT 可编程环境阈值下面列出了四个可编程阈值
如果用户应用利用 ALERT 输出进行环境跟踪,则最好在采集任何温度或相对湿度测量值之前,对这四个阈值进行编程。在设定阈值与清除阈值之间安排足够的分离非常重要,因为设置电平和清除电平之间的距离较小会导致 ALERT 引脚由于测量噪声而切换为高电平和低电平。