ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
可以对 HDC302x-Q1 进行编程,以便返回计入已编程偏移值的相对湿度测量值或温度测量值。符号位(RH 和温度偏移组合寄存器中的位 15 和位 7)决定是将实际传感器测量结果与偏移相加还是相减。此功能适用于无法将本地热源与温度传感器隔离且所述热源随时间变化(由于启用/禁用了不同的组件)的设计。表 7-4 中记录了该命令。
如果用户希望更改偏移,则器件应处于睡眠模式,这是因为如果器件处于自动测量模式,器件可能会产生不可预测的结果。请注意,相对湿度测量使用测量的温度进行校正,而不使用已编程的温度偏移,这样就让用户可以对温度偏移进行编程,从而在不影响相对湿度精度的情况下计入局部发热。
要对任一偏移值进行编程,需要在 EEPROM 中对相应的非易失性存储器位置进行编程。因此,在完成偏移编程之前,不允许 I2C 通信。请参阅电气特性 表,了解完成单个位置的编程所需的时间 tPROG,以及在编程期间所需的电流 IEEPROM。这些说明不仅适用于偏移编程,也适用于所有 EEPROM 编程命令。