ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC302x | HDC312x | HDC2010 | HDC2080 | HDC1010 | HDC1080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
工作温度(°C) | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 85 | -40 至 125 | -40 至 85 | -40 至 125 |
电源电压 (V) | 1.62 至 5.5 | 1.62 至 3.6 | 2.7 至 5.5 | |||
接口;地址计数 | I2C;4 | 比例式模拟;不适用 | I2C;2 | I2C;1 | ||
RH 精度 (典型值/最大值)(%RH) | ±0.5/±2.0,10%-50% RH ±1.0/±2.0,10%-70% RH ±1.0/±2.5,10%-80% RH ±1.5/±3.0,10%-90% RH | ±0.5/±2.0,10%-50% RH ±1.0/±2.0,50%-60% RH ±1.0/±2.5,60%-70% RH ±1.5/±3.0,70%-90% RH | ±2/±3,20%-80% RH | ±2,10-80%RH | ±2,20-60%RH | |
RH 可重复性 (%,典型值) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.1,14 位分辨率 | ±0.1,14 位分辨率 | ||
RH LTD(%/年,典型值) | ±0.19 | ±0.19 | ±0.25 | ±0.25 | ||
RH 响应时间 (秒,典型值) | 4 | 4 | 8 | 15 | ||
温度精度(典型值/最大值)(°C) | ±0.1/±0.2,0°C 至 50°C ±0.1/±0.3,-40°C 至 100°C ±0.1/±0.4,-40°C 至 125°C | ±0.2/±0.6,-20°C 至 100°C ±0.3/±0.7,-40°C 至 125°C | ±0.2/±0.4,15°C 至 45°C ±0.2/±0.7,5°C 至 60°C | ±0.2/±0.4,10°C 至 35°C ±0.2/±0.7,5°C 至 60°C | ±0.2/±0.4,5°C 至 60°C | |
睡眠电流(μA,典型值) | 0.4(按需触发) 0.55(自动测量) | 240 | 0.05 | 0.1 | ||
活动电流(μA,典型值) | 99 | 不适用 | 650 | 190 | ||
平均 IDD (1Hz 时的典型值) | 0.7(按需触发),0.9(自动测量) | 不适用 | 0.55 | 0.71 | ||
NIST 可追溯性 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||
保护选项 | HDC3021:保护胶带 HDC3022:IP67 滤波器 | 否1 | 否 | HDC2021:保护胶带 HDC2022:IP67 滤波器 | 否 | |
集成式加热器 | 是 | 是 | 是 | |||
封装尺寸 (mm3) | 2.5 × 2.5 × 0.8 | 2.5 × 2.5 × 0.8 | 1.5 × 1.5 × 0.675 | 3 × 3 × 0.8 | 2 × 1.6 × 0.675 | 3 × 3 × 0.8 |