ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
使用 ALERT 输出引脚来确定 HDC302x-Q1 记录的测量值是否指明温度或相对湿度结果超出编程的“舒适区”。该引脚根据温度和湿度的可编程非易失性阈值发送硬件中断。请注意,ALERT 引脚是强大的推挽输出,因此必须小心避免大电流流入和流出 ALERT 引脚,从而避免传感器自发热。自发热会使传感器温度升高,进而导致 RH 显著下降。
ALERT 输出引脚用于驱动不能进行软件监控的电路块。示例包括使电源开关启动除湿器或启动热关断。此外,ALERT 引脚可使微控制器保持在深度睡眠状态,直到环境条件要求微控制器唤醒它并执行调试和纠正措施,从而更大限度地减少功耗。