ZHCS219D July 2011 – December 2024 DRV8803
PRODUCTION DATA
每个 FET 上的模拟电流限制电路都将通过移除栅极驱动来限制流经 FET 的电流。如果此模拟电流限制的持续时间超过 tOCP 抗尖峰脉冲时间(大约 3.5µs),则将会禁用驱动器并将 nFAULT 引脚驱动为低电平。驱动器将在 tRETRY 重试时间(大约 1.2ms)内保持禁用状态,然后故障将自动清除。如果激活了 RESET 引脚或移除并重新应用了 VM,则会立即清除故障。