ZHCS219D July 2011 – December 2024 DRV8803
PRODUCTION DATA
DRV8803 器件是一款适用于任何低侧开关应用的集成式四通道低侧驱动器解决方案。集成的过流保护功能将电机电流限制在固定的最大值。四个逻辑输入控制低侧驱动器输出,该驱动器输出包含四个典型 RDS(on) 为 500mΩ(PWP 和 DW 封装)和 400mΩ(DYZ 封装)的 N 沟道 MOSFET。单电源输入 VM 用作器件电源,在内部进行调节,为内部低侧栅极驱动器供电。电机转速可通过脉宽调制进行控制,范围为 0kHz 至 100kHz。将 nENBL 引脚设为高电平可禁用器件输出。热关断保护特性可让器件在裸片温度超过 TTSD 限制时自动关闭。如果 VM 降至欠压锁定阈值以下,UVLO 保护将禁用器件中的所有电路。