ZHCS219D July 2011 – December 2024 DRV8803
PRODUCTION DATA
电流路径从电源 VLOAD 开始,流经电感绕组负载和低侧灌电流 NMOS 功率 FET。一个灌电流 NMOS 功率 FET 中的功率耗散损耗如 方程式 2 所示。
经测量,DRV8803 器件支持 1.5A 单通道或 800mA 四通道(采用 DW 封装)、2A 单通道或 1A 四通道(采用 PWP 封装)以及 1.9A 单通道或 0.9A 四通道(采用 DYZ 封装),在 25°C 下使用标准 FR-4 PCB 测得。最大 RMS 电流因 PCB 设计和环境温度而异。
对于继电器和电磁阀等负载,如果允许负载完全打开,负载往往会升温并退化。这会影响负载的长期可靠性,在某些情况下甚至会损坏负载。DRV8803 提供一个集成型续流二极管和一个简单易用的并行接口。由于此类负载具有电感性,因此用户可以通过对 LSFET 进行开/关 PWM 来调节电流。