ZHCSOS2A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源引脚电压 | VM | -0.5 | 12 | V |
电源瞬态电压斜坡 | VM | 0 | 2 | V/µs |
接地引脚之间的电压差 | GND、PGNDA、PGNDB | -0.6 | 0.6 | V |
逻辑引脚电压 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | -0.3 | 5.75 | V |
开漏输出引脚电压 | nFAULT | 0.3 | 5.75 | V |
比例电流输出引脚电压,VM ≥ 5.45V | AIPROPI、BIPROPI | -0.3 | 5.75 | V |
比例电流输出引脚电压,VM < 5.45V | -0.3 | VVM + 0.3 | V | |
基准输入引脚电压 | VREF | 0.3 | 5.75 | V |
输出引脚电压 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | -VSD | VVM+VSD | V |
输出电流 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | 受内部限制 | 受内部限制 | A |
环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |