ZHCSOS2A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电机驱动器可能会遇到不同的瞬态驱动条件,导致大电流在短时间内流动。这些条件可能包括
对于这些瞬态情况,除了铜面积和覆铜厚度之外,驱动持续时间是影响热性能的另一个因素。在瞬态情况中,热阻抗参数 ZθJA 表示结至环境热性能。本部分中的图显示了 HTSSOP 封装和 WQFN 封装的 1oz 和 2oz 铜布局的模拟热阻抗。这些图表表明,短电流脉冲具有更好的热性能。对于更短的驱动时间,器件的裸片尺寸和封装决定了热性能。对于更长的驱动脉冲,电路板布局布线对热性能的影响更大。这两个图表都显示了随着驱动脉冲持续时间的增加,层数和覆铜区导致的热阻抗分裂曲线。可以将长脉冲视为稳态性能。