ZHCSOS2B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
每当 VM 引脚上的电压降至低于 UVLO 下降阈值电压 VUVLO 时,器件中的所有电路都会被禁用,输出 FETS 被禁用,并且所有内部逻辑被复位。当 VVM 电压升至高于 UVLO 上升阈值时,将恢复正常运行,如图 8-8 所示。nFAULT 引脚在欠压条件下被驱动为低电平,并在再次开始运行后释放此引脚。
当 VVM 接近 0V 时,内部电路可能无法正确偏置,并且 nFAULT 引脚上的开漏下拉电阻可能会释放。
图 8-8 VM UVLO 运行