ZHCSOS2A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8411A 是一款双路 H 桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他电感负载。三倍电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。输入和输出可以并联以驱动具有一半 RDS(ON) 的大电流有刷直流电机。
该器件可实现电流检测和调节。内部电流镜在 IPROPI 引脚上输出电流检测信息,无需大功率分流电阻,从而节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。使用 VREF 引脚,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括欠压、过流和过热保护。
DRV8411A 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(ON) 选项,可支持不同负载,并尽可能减少设计改动。有关本产品系列中器件的信息,请参阅节 5。访问 ti.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8411A | HTSSOP (16) | 5.00mm x 6.40mm |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
薄型 SOT (16) | 4.20mm × 2.00mm |