ZHCSOS2B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VM | 1.65 | 11 | V | |
| VIN | 逻辑输入电压 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 100 | kHz | |
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
| IOD | 开漏输出电流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
| IOUT(1) | 峰值输出电流 | OUTx | 0 | IOCP,min | A | |
| IIPROPI | 电流感测输出电流 | AIPROPI、BIPROPI | 0 | 1 | mA | |
| VVREF | 电流限制基准电压,VM ≥ 3.6V | VREF | 0 | 3.6 | V | |
| VVREF | 电流限制基准电压,VM < 3.6V | VREF | 0 | VM | V | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||