ZHCSOS2A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径(mm) |
卷带 宽度 W1(mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8411A | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8 | 12 | Q2 |
DRV8411A | HTSSOP | PWP | 16 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8 | 12 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8411A | HTSSOP | PWP | 16 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
DRV8411A | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 367 | 367 | 35 |