ZHCSOS2B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | RTE | PWP、DYZ | ||
| AIN1 | 14 | 16 | I | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 8.4.1内部下拉电阻。 |
| AIN2 | 13 | 15 | I | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 8.4.1内部下拉电阻。 |
| AIPROPI | 12 | 14 | O | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的模拟电流输出与负载电流成正比。请参阅节 8.4.2。 |
| AOUT1 | 16 | 2 | O | 桥 A 输出 1 |
| AOUT2 | 2 | 4 | O | 桥 A 输出 2 |
| BIN1 | 7 | 9 | I | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 8.4.1内部下拉电阻。 |
| BIN2 | 8 | 10 | I | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的 H 桥控制输入。请参阅节 8.4.1内部下拉电阻。 |
| BIPROPI | 9 | 11 | O | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的模拟电流输出与负载电流成正比。请参阅节 8.4.2。 |
| BOUT1 | 5 | 7 | O | 桥 B 输出 1 |
| BOUT2 | 3 | 5 | O | 桥 B 输出 2 |
| GND | 11 | 13 | PWR | 器件接地。连接到系统地。 |
| nFAULT | 6 | 8 | OD | 故障指示灯输出。在故障状况期间下拉为低电平。连接一个外部上拉电阻器以执行开漏操作。请参阅节 8.4.3。 |
| PAD | — | — | — | 散热焊盘。连接到系统接地端。 |
| PGNDA | 1 | 3 | PWR | 全桥 A(AOUT1、AOUT2)的器件电源接地。连接到系统地。 |
| PGNDB | 4 | 6 | PWR | 全桥 B(BOUT1、BOUT2)的器件电源接地。连接到系统地。 |
| VM | 10 | 12 | PWR | 1.65V 至 11V 电源输入。将一个 0.1µF 旁路电容器接地,并连接一个足够大且额定电压为 VM 的大容量电容。 |
| VREF | 15 | 1 | I | 设置内部电流调节限值的外部基准电压输入。请参阅节 8.4.2。 |