ZHCSOS2B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在并联桥接式接口中,DRV8411A 器件配置为通过并联驱动器输出以将 RDS(on) 降低两倍,从而驱动电流更大的有刷直流 (BDC) 电机。图 8-3 显示了一个如何连接器件引脚的示例。要使用并联桥接式接口操作,请将 AIN1和 BIN1 连接到同一控制信号 IN1,并将 AIN2 和 BIN2 连接到同一控制信号 IN2。类似地,将 AOUT1 和 BOUT1 连接到同一输出节点 OUT1,并将 AOUT2 和 BOUT2 连接到同一输出节点 OUT2。
该模式可以通过所有四种模式(正向、反向、滑行和制动模式)提供 BDC 电机控制的全部功能。表 8-4 显示了并行模式下的控制接口状态。
| IN1 (AIN1) | IN2 (AIN2) | OUT1(AOUT1 和 BOUT1) | OUT2(AOUT2 和 BOUT2) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 高阻态 | 高阻态 | 滑行;H 桥禁用至高阻,1ms 后进入自动低功耗睡眠模式 |
| 0 | 1 | L | H | 反向(电流 OUT2 → OUT1) |
| 1 | 0 | H | L | 正向(电流 OUT1 → OUT2) |
| 1 | 1 | H | H | 制动;高侧慢速衰减 |