ZHCSSN3A November 2023 – March 2024 DRV8242-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VM) | ||||||
| VVM_REV | 反向电流期间的电源引脚电压 | 未通电状态,IVM = - 5A | 1.85 | V | ||
| IVMQ | 处于休眠状态下的 VM 电流 | VVM = 13.5V,TA = 25°C,nSLEEP = 0 | 1.5 | µA | ||
| VVM = 13.5V,TA = 125°C,nSLEEP = 0 | 5.8 | µA | ||||
| IVMS | 处于待机状态下的 VM 电流,驱动器为高阻态 | VVM = 13.5V,nSLEEP = 1'b1,DRVOFF = 1'b1,EN/IN1 = PH/IN2 = 1'b0 | 3 | 5 | mA | |
| tRESET | nSLEEP 引脚上寄存器 nSLEEP_RESET 脉冲的滤波时间 | nSLEEP = 1'b1 至 1'b0,仅限 HW 型号 | 5 | 20 | µs | |
| tSLEEP | nSLEEP 引脚上寄存器 SLEEP 命令的滤波时间,仅限 HW 型号 | nSLEEP = 1'b1 至 1'b0 | 40 | 120 | µs | |
| tSLEEP_SPI | nSLEEP 引脚上寄存器 SLEEP 命令的滤波时间,仅限 SPI 型号 | nSLEEP = 1'b1 至 1'b0 | 5 | 20 | µs | |
| tCOM | 从唤醒到 nFAULT 引脚置位为低电平的时间,之后可进行器件通信 | nSLEEP = 1'b0 至 1'b1 | 0.4 | ms | ||
| tREADY | 从唤醒到器件准备好处理驱动器输入的时间 | nSLEEP = 1'b0 至 1'b1 | 1 | ms | ||
| 控制器(nSLEEP、DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2、)和 SPI 输入(SDI、SDO、nSCS、SCLK) | ||||||
| VIL | nSLEEP 引脚上的输入逻辑低电平电压 | 0.65 | V | |||
| VIH | nSLEEP 引脚上的输入逻辑高电平电压 | 1.55 | V | |||
| VIHYS | nSLEEP 引脚上的输入迟滞 | 0.2 | V | |||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | DRVOFF、输入引脚、SPI 引脚 | 0.7 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | DRVOFF、输入引脚、SPI 引脚 | 1.5 | V | ||
| VIHYS | 输入滞后 | DRVOFF、输入引脚、SPI 引脚 | 0.1 | V | ||
| RPD_nSLEEP | nSLEEP 至 GND 的输入下拉电阻 | 在最低 VIH 电平下测得 | 100 | 400 | kΩ | |
| RPU_DRVOFF | DRVOFF 至 5V 内部的输入上拉电阻 | 在最低 VIH 电平下测得 | 180 | 550 | kΩ | |
| RPD_EN/IN1 | EN/IN1 上连接至 GND 的输入下拉电阻 | 在最高 VIL 电平下测得 | 200 | 500 | kΩ | |
| RPD_PH/IN2 | PH/IN2 上连接至 GND 的输入下拉电阻 | 在最高 VIL 电平下测得 | 200 | 500 | kΩ | |
| RPU_nSCS | nSCS 至 5V 内部的输入上拉电阻(二极管被阻止),仅限 SPI 型号 | 在最低 VIH 电平下测得 | 200 | 500 | kΩ | |
| RPD_SDI | SDI 至 GND 上的输入下拉电阻,仅限 SPI 型号 | 在最高 VIL 电平下测得 | 150 | 500 | kΩ | |
| RPD_SCLK | SCLK 至 GND 上的输入下拉电阻,仅限 SPI 型号 | 在最低 VIH 电平下测得 | 150 | 500 | kΩ | |
| VOL_SDO | 输出逻辑低电压,仅限 SPI 型号 | 流入引脚的 0.5mA 灌电流 | 0.4 | V | ||
| VOH_SDO5 | 输出逻辑高电压,仅限 SPI 型号 - 5V 接口 | 从引脚流出的 0.5mA 拉电流,V(nSLEEP) = 5V,VM > 7V,S 型号 | 4.1 | V | ||
| VOH_SDO | 输出逻辑高电压,仅限 SPI 型号 - 3.3V 接口 | 从引脚流出的 0.5mA 拉电流,V(nSLEEP) = 3.3V,VM > 5V,S 型号 | 2.7 | V | ||
| VOH_SDO5 | 输出逻辑高电压,仅限 SPI 型号 - 5V 接口 | 从引脚流出的 0.5mA 拉电流,V(nSLEEP) = 5V,VDD = 5V,P 型号 | 4.5 | V | ||
| VOH_SDO5_NL | 输出逻辑高电压,仅限 SPI 型号 - 5V 接口 | 引脚无电流流出,V(nSLEEP) = 5V,VM > 7V,S 型号 | 5.5 | V | ||
| VOH_SDO_NL | 输出逻辑高电压,仅限 SPI 型号 - 3.3V 接口 | 引脚无电流流出,V(nSLEEP) = 3.3V,VM > 5V,S 型号 | 3.8 | V | ||
| 适用于 ITRIP、SR 和 DIAG 引脚的 6 级硬接线配置 | ||||||
| RLVL1 | 短接至 GND | 物理短接至 GND | 10 | Ω | ||
| RLVL2 | 电阻器至 GND | +/-10% 电阻器 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
| RLVL3 | 电阻器至 GND | +/-10% 电阻器 | 19.8 | 22 | 24.2 | kΩ |
| RLVL4 | 电阻器至 GND | +/-10% 电阻器 | 42.3 | 47 | 51.7 | kΩ |
| RLVL5 | 电阻器至 GND | +/-10% 电阻器 | 90 | 100 | 110 | kΩ |
| RLVL6 | 无连接 | 悬空(无连接) | 250 | kΩ | ||
| 适用于 MODE 引脚的 2 级硬接线配置 | ||||||
| RLVL1 | 电阻器至 GND | 物理短接至 GND | 10 | Ω | ||
| RLVL2 | 无连接 | 悬空(无连接) | 250 | kΩ | ||
| 驱动器输出 (OUTx) | ||||||
| RHS_DS(on) | 高边 MOSFET 导通电阻,RHL | VVM = 13.5V、IO = 2A、TJ = 25°C | 125 | mΩ | ||
| VVM = 13.5V、IO = 2A、TJ = 150°C | 220 | mΩ | ||||
| RLS_DS(on) | 低边 MOSFET 导通电阻,RHL | VVM = 13.5V、IO = 2A、TJ = 25°C | 125 | mΩ | ||
| VVM = 13.5V、IO = 2A、TJ = 150°C | 220 | mΩ | ||||
| VSD_LS | 体二极管正向电压 | IOUTx = -2A(流出引脚) | -1.5 | -0.9 | -0.4 | V |
| VSD_HS | 体二极管正向电压 | IOUTx = 2A(流入引脚) | 0.4 | 0.9 | 1.5 | V |
| RHIZ | 处于高阻态时的 OUTx 接地电阻,V(OUTx) = VM = 13.5V | SR = 3'b000 或 3'b001 或 3'b010 或 3'b111 或 LVL2 或 LVL5 | 7 | 82 | kΩ | |
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 15 | 27 | kΩ | |||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 13 | 21 | kΩ | |||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 10 | 18 | kΩ, | |||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 7 | 12 | kΩ | |||
| SRLSOFF | 输出电压上升时间,10% - 90%,HS RECIRC | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.1 | V/µs |
||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 5 | V/µs |
||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 10 | V/µs |
||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 15 | V/µs |
||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 20 | V/µs |
||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 25 | V/µs |
||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 40 | V/µs |
||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 50 | V/µs | ||||
| tPD_LSOFF | 输出电压上升期间的传播时间,HS RECIRC | SR = 3'b000 或 LVL2 | 0.3 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 0.3 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.3 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.3 | µs | ||||
| SR = 3'b100 和 3'b101 或 LVL4 和 LVL1 | 0.3 | µs | ||||
| SR = 3'b110 和 3'b111 或 LVL6 和 LVL5(仅 SPI) | 0.27 | µs | ||||
| tDEAD_LSOFF | 输出电压上升期间的死区时间,HS RECIRC | 所有 SR | 0.7 | µs | ||
| SRLSON | 输出电压下降时间,90% - 10%,HS RECIRC | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1 | V/µs |
||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 5 | V/µs |
||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 10 | V/µs |
||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 17 | V/µs |
||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 22 | V/µs |
||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 28 | V/µs |
||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 46 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 58 | V/µs | ||||
| tPD_LSON | 输出电压下降期间的传播时间,HS RECIRC | SR = 3'b000 或 LVL2 | 0.18 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 0.18 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.18 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.18 | µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 0.18 | µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 0.18 | µs | ||||
| SR = 3'b110 或 3'b111 或 LVL6 或 LVL5 | 0.18 | µs | ||||
| tDEAD_LSON | 输出电压下降期间的死区时间,HS RECIRC | SR = 3'b000 或 LVL2 | 3 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.8 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.8 | µs | ||||
| 所有其他 SR | 0.8 | µs | ||||
| MatchSRLS | 输出电压上升和下降压摆率匹配,仅适用于高侧再循环 | 所有 SR | -20 | 20 | % | |
| 电流检测和调节(IPROPI、VREF) | ||||||
| AIPROPI_TOP | 电流比例因子,RHL | 电流范围:0.5 A 至 2 A |
1354 | 1425 | 1496 | A/A |
| AIPROPI_MID | 电流比例因子,RHL | 电流范围:0.1 A 至 0.5 A | 1283 | 1425 | 1567 | A/A |
| AIPROPI_BOT | 电流比例因子,RHL | 电流范围:0.05A 至 0.1A | 1140 | 1425 | 1710 | A/A |
| AIPROPI_M_TOP | TOP 范围中两个半桥之间的电流匹配 | -2 | 2 | % | ||
| OffsetIPROPI | 负载电流为零时 IPROPI 上的失调电流 | 在活动状态下测得 | 15 | µA | ||
| BWIPROPI_SNS | IPROPI 内置电流检测电路的带宽 | IPROPI 上无外部电容器 | .4 | MHz | ||
| VIPROPI_LIM | IPROPI 上的内部钳位电压 | 4 | 5.5 | V | ||
| VITRIP_LVL | 对 VIPROPI 的电压限制,旨在触发 TOFF 周期以进行 ITRIP 调节 | ITRIP = 3'b001 或 LVL2 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | V |
| ITRIP = 3'b010(仅 SPI) | 1.27 | 1.41 | 1.55 | V | ||
| ITRIP = 3'b011(仅 SPI) | 1.49 | 1.65 | 1.82 | V | ||
| ITRIP = 3'b100 或 LVL3 | 1.78 | 1.98 | 2.18 | V | ||
| ITRIP = 3'b101 或 LVL4 | 2.08 | 2.31 | 2.54 | V | ||
| ITRIP = 3'b110 或 LVL5 | 2.38 | 2.64 | 2.9 | V | ||
| ITRIP = 3'b111 或 LVL6 | 2.67 | 2.97 | 3.27 | V | ||
| tOFF | ITRIP 调节 - 关断时间 | TOFF = 2'b00(仅 SPI) | 16 | 20 | 25 | µs |
| TOFF = 2'b01 (SPI)。仅适用于 HW | 24 | 30 | 36 | µs | ||
| TOFF = 2'b10(仅 SPI) | 33 | 40 | 48 | µs | ||
| TOFF = 2'b11(仅 SPI) | 41 | 50 | 61 | µs | ||
| 保护电路 | ||||||
| VVMOV | 上升时的 VM 过压阈值 | VMOV_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW 型号 | 33.6 | 37 | V | |
| VMOV_SEL = 2'b01(仅限 SPI) | 28 | 31 | V | |||
| VMOV_SEL = 2'b10(仅限 SPI) | 18 | 21 | V | |||
| VVMOV_HYS | VM OV 迟滞 | VM OV 迟滞 | 0.6 | V | ||
| VVMUV | VM 欠压 | VM 下降 | 4.2 | 4.5 | V | |
| VVMUV_HYS | VM UV 迟滞 | VM UV 迟滞 | 0.2 | V | ||
| tVMUV | VM UV 抗尖峰脉冲时间 | 10 | 12 | 19 | µs | |
| tVMOV | VM OV 抗尖峰脉冲时间 | 10 | 12 | 19 | µs | |
| VMPOR_FALL | 器件进入 POR 时的 VM 电压 | 适用于 HW 和 SPI“S”型号 | 3.6 | V | ||
| VMPOR_RISE | 器件退出 POR 时的 VM 电压 | 适用于 HW 和 SPI“S”型号 | 3.9 | V | ||
| VDDPOR_FALL | 器件进入 POR 时的 VDD 电压 | 适用于 SPI“P”型号 | 3.5 | V | ||
| VDDPOR_RISE | 器件退出 POR 时的 VDD 电压 | 适用于 SPI“P”型号 | 3.8 | V | ||
| IOCP_HS | 高侧上的过流保护阈值 | OCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 6 | 12 | A | |
| OCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 4.5 | 9 | A | |||
| OCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 3 | 6 | A | |||
| IOCP_LS | 低侧上的过流保护阈值 | OCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 6 | 12 | A | |
| OCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 4.5 | 9 | A | |||
| OCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 3 | 6 | A | |||
| tOCP | 过流保护抗尖峰脉冲时间 | TOCP_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW | 4.5 | 6 | 7.3 | µs |
| TOCP_SEL = 2'b01(仅 SPI) | 2.2 | 3 | 4.1 | µs | ||
| TOCP_SEL = 2'b10(仅 SPI) | 1.1 | 1.75 | 2.3 | µs | ||
| TOCP_SEL = 2'b11(仅 SPI) | 0.15 | 0.35 | 0.55 | µs | ||
| TTSD | 热关断温度 | 155 | 170 | 185 | °C | |
| tTSD | 热关断抗尖峰时间 | 10 | 12 | 19 | µs | |
| THYS | 热关断滞后 | 30 | °C | |||
| tRETRY | 过流保护重试时间 | 4.1 | 5 | 6.2 | ms | |
| tCLEAR | 在重试故障反应模式下自动清除 nFAULT 的无故障运行时间 | 80 | 200 | µs | ||
| tCLEAR_TSD | 在重试故障反应模式下自动清除 nFAULT 的无故障运行时间 | 4.2 | 6.7 | ms | ||
| InFAULT_PD | nFAULT 引脚上用于指示故障的下拉电流 | VnFAULT = 0.3V | 5 | mA | ||
| 开路负载检测电路 | ||||||
| RS_GND | OUT 至 GND 的电阻,将被检测为短路 | 1 | kΩ | |||
| RS_VM | OUT 至 VM 的电阻,将被检测为短路 | 1 | kΩ | |||
| ROPEN_FB | OUTx 之间的电阻,将被检测为开路,PH/EN 或 PWM 模式 | 1.5 | kΩ | |||
| VOLP_REFH | OLP 比较器基准电平高 | 2.65 | V | |||
| VOLP_REFL | OLP 比较器基准电平低 | 2 | V | |||
| ROLP_PU | OLP 期间 OUTx 对内部 5V 的电阻 | VOUTx = VOLP_REFH + 0.1V | 1 | kΩ, | ||
| ROLP_PD | OLP 期间 OUTx 接地电阻 | VOUTx = VOLP_REFL - 0.1V | 1 | kΩ, | ||
| IPD_OLA | 高侧再循环死区期间 OUT 至 GND 的内部灌电流 | SR = 3'b000 或 3'b001 或 3'b010 或 3'b111 或 LVL2 或 LVL5 | 0.1 | 3.5 | mA | |
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.5 | 0.8 | mA | |||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 0.6 | 1 | mA | |||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 0.5 | 1.5 | mA | |||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 1 | 2 | mA | |||
| VOLA_REF | 相对于 VM 的 OLA 比较器基准 | 0.25 | V | |||