ZHCSSN3A November 2023 – March 2024 DRV8242-Q1
PRODUCTION DATA
DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件是一款具有 PWM 或相位使能控制的双向全桥驱动器。该单片功率封装器件系列采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计,提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。
这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。这些器件提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。这些器件提供三种型号 - 硬接线接口:HW (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI(P) 用于外部提供的逻辑电源,SPI(S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8242-Q1 | VQFN (20) | 3.5mm X 4.5mm |