ZHCSSN3A November 2023 – March 2024 DRV8242-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VM | 4.5 | 13.5 | 35(1) | V |
| VVDD | 逻辑电源电压(仅限 SPI P 型号) | VDD | 4.5 | 5.5 | V | |
| VSLEEP | SLEEP 功能引脚(仅限 HW 和 SPI S 型号) | nSLEEP | 0 | 5.5 | V | |
| VLOGIC | 控制器引脚电压 | EN/IN1、PH/EN2、DRVOFF、nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
| VSPI_IOS | SPI (S) 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VnSLEEP + 0.5 | V | |
| VSPI_IOS | SPI (P) 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VVDD + 0.5 | V | |
| VCONFIG | HW 型号 - 配置引脚电压 | MODE、ITRIP、SR、DIAG | 0 | 5.5 | V | |
| VIPROPI | 模拟反馈电压 | IPROPI | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | EN/IN1、PH/EN2 | 25 | kHz | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||