ZHCSSN3A November 2023 – March 2024 DRV8242-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | -0.3 | 40 | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM | 0 | 2 | V/µs |
| OUTx 引脚电压 | OUTx | -0.9 | VM+0.9 | V |
| SLEEP 功能引脚(仅限 HW 和 SPI S 型号) | nSLEEP | -0.3 | 40 | V |
| 关断引脚 | DRVOFF | -0.3 | 40 | V |
| 控制器引脚电压 | EN/IN1、PH/EN2、IPROPI、nFAULT | –0.3 | 5.75 | V |
| SPI P 型号 - 逻辑电源 | VDD | -0.3 | 5.75 | V |
| SPI P 型号 - 逻辑电源瞬态电压斜坡 | VDD | 5 | V/µs | |
| SPI 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | -0.3 | 5.75 | V |
| HW 型号 - 配置引脚电压 | MODE、ITRIP、SR、DIAG | -0.3 | 5.75 | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |