ZHCSSN3A November 2023 – March 2024 DRV8242-Q1
PRODUCTION DATA
这是通过 nSLEEP 引脚从控制器到器件的特殊通信信号,仅适用于 HW 型号。这用于:
| 案例编号 | 窗口开始时间 | 窗口结束时间 | 命令解释 | |
|---|---|---|---|---|
| 清除故障 | 休眠 | |||
| 1 | 0 | tRESET 分钟 | 否 | 否 |
| 2 | tRESET 最小值 | tRESET 最大值 | 不确定 | 否 |
| 3 | tRESET 最大值 | tSLEEP 最小值 | 是 | 否 |
| 4 | tSLEEP 最小值 | tSLEEP 最大值 | 是 | 不确定 |
| 5 | tSLEEP 最大值 | 无限制 | 是 | 是 |