ZHDS220 May   2026 DRV8218

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 瞬态电流能力
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 外部组件
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1 控制模式
        1. 7.4.1.1 PWM 控制模式 (MODE = 0)
        2. 7.4.1.2 PH/EN 控制模式 (MODE = 1)
        3. 7.4.1.3 独立半桥控制模式 (MODE = Hi-Z)
      2. 7.4.2 引脚图
        1. 7.4.2.1 逻辑电平输入
        2. 7.4.2.2 三电平输入
      3. 7.4.3 保护电路
        1. 7.4.3.1 电源欠压锁定 (UVLO)
        2. 7.4.3.2 OUTx 过流保护(OCP)
        3. 7.4.3.3 热关断 (TSD)
    5. 7.5 器件功能模式
      1. 7.5.1 工作模式
      2. 7.5.2 低功耗睡眠模式
      3. 7.5.3 故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 全桥驱动
        1. 8.2.1.1 电源电压
        2. 8.2.1.2 控制接口 - 全桥
        3. 8.2.1.3 低功耗操作
        4. 8.2.1.4 应用曲线
      2. 8.2.2 半桥驱动
        1. 8.2.2.1 控制接口
        2. 8.2.2.2 低功耗操作
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 并联多个驱动器
      4. 8.2.4 双线圈继电器驱动
        1. 8.2.4.1 控制接口
        2. 8.2.4.2 低功耗操作
        3. 8.2.4.3 应用曲线
      5. 8.2.5 电流检测
        1. 8.2.5.1 设计要求
        2. 8.2.5.2 详细设计过程
          1. 8.2.5.2.1 分流电阻器阻值调整
          2. 8.2.5.2.2 RC 滤波器
    3. 8.3 电流能力和热性能
      1. 8.3.1 功耗和输出电流能力
    4. 8.4 电源相关建议
      1. 8.4.1 大容量电容
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

低功耗操作

将 VCC 设为 0V 将使 DRV8218 在半桥模式下进入睡眠模式。节 7.5.2 详细介绍了如何进入低功耗睡眠模式。进入睡眠模式时,TI 建议将所有输入设置为逻辑低电平,以最大限度地降低系统功耗。要在半桥模式下唤醒 DRV8218,请将 VCC 置于高电平,然后设置 IN1 或 IN2 在保持高电平超过 tWAKE 之后,再返回低电平或发送 PWM 信号。图 8-18 和图 8-19 显示了此唤醒过程。

由于 VCC 引脚上有去耦电容,TI 建议在控制器的 GPIO 引脚和 VCC 引脚之间添加一个电阻,如图 8-8、图 8-9 和图 8-10 中所示。该电阻的目的是在切换 GPIO 引脚时保护 GPIO 引脚免受来自电容器的大电流的影响。但是,该电阻器的大小必须适当,以便工作电流 IVCC 流入 VCC 引脚。表 8-1 显示了设计 RLIMIT 电阻器时的注意事项。VOL 为逻辑低电平时的 GPIO 电压,VOH 为逻辑高电平时的 GPIO 电压,IOL 为 GPIO 可以吸收的最大电流。微控制器数据表应为 GPIO 引脚指定 VOL、VOH 和 IOL。

表 8-1 GPIO 引脚限流电阻设计要求
设计考量 公式 示例
保护 GPIO 引脚所需的最小电阻。在这里,VCap 是 GPIO 引脚从高电平切换到低电平时电容上的电压。为了简化计算并假设存在最坏情况,假设 VCap 等于控制器电源电压 VMCU。有关示例电路,请参阅图 8-11。 RLimit ≥ (VCap - VOL) / IOL RLimit ≥ (3.3V - 0.3V) / 24mA = 125Ω
保持 VCC 引脚电压足够高,以免器件进入欠压锁定状态。有关示例电路,请参阅图 8-12。 VOH - (IVCC × RLimit) = VVCC ≥ 1.8V 3.0V - (3.6mA × 125Ω) = 2.55V ≥ 1.8V
DRV8218 将输出从逻辑高电平切换到逻辑低电平时的 GPIO 电流图 8-11 将输出从逻辑高电平切换到逻辑低电平时的 GPIO 电流
DRV8218 VVCC > VVM 时输出逻辑高电平的 GPIO 电流图 8-12 VVCC > VVM 时输出逻辑高电平的 GPIO 电流

如果指定的 GPIO 电流太小,还有一些其他方法可以让器件进入睡眠状态。一种方法是并联多个 GPIO 以提供适当的电流。第二种方法是设置 MODE = IN1 = IN2 = 0,以使器件进入自动睡眠状态。这将要求控制 MODE 的 GPIO 引脚在工作期间配置为输入,在休眠期间配置为输出低电平。第三种方法是在电源和 VCC 引脚之间放置一个 GPIO 控制的晶体管,如图 8-13 中所示。

DRV8218 带晶体管的 GPIO图 8-13 带晶体管的 GPIO

为了最大限度地减少流入 OUTx 引脚的泄漏电流(尤其是在电池供电的应用中),请将负载从 OUTx 连接到 GND。如前所述,也可以将负载从 OUTx 连接到 VM,但当输出被禁用时可能会有少许漏电流流入 OUTx。如果负载以 H 桥配置连接,预计不会出现泄漏电流。