ZHDS220 May 2026 DRV8218
ADVANCE INFORMATION
下图显示了半桥模式下高侧和低侧驱动的波形示例。图 8-14 和图 8-15 显示了使用高侧和低侧驱动来单向驱动电机的波形示例。图 8-16 和图 8-17 显示了使用高侧和低侧驱动来驱动螺线管的波形示例。图 8-18 和图 8-19 显示了当 OUTx 引脚并联在一起以创建单个半桥时,使用高侧和低侧驱动来驱动电机的示例。

| 通道 1 = IN2 | 通道 2 = VOUT2 | 通道 4 = 电机电流 |

| 通道 1 = IN1 | 通道 2 = VOUT1 | 通道 4 = 螺线管电流 |

| 通道 1 = IN1,IN2(并联) | 通道 2 = VVCC | 通道 3 = VOUT(OUT1/2 并联) |
| 通道 8 = 电机电流 |

| 通道 1 = IN2 | 通道 2 = VOUT2 | 通道 4 = 电机电流 |

| 通道 1 = IN1 | 通道 2 = VOUT1 | 通道 4 = 螺线管电流 |

| 通道 1 = IN1,IN2(并联) | 通道 5 = VVCC | 通道 6 = VOUT(OUT1/2 并联) |
| 通道 8 = 电机电流 |