ZHCSVS7 April 2024 DRV8215
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VM | 0 | 11 | V | |
| VVCC | 电源电压 | VCC | 1.65 | 5.5 | V | |
| VIN | 逻辑输入电压 | EN/IN1、PH/IN2、A1、A0、SDA、SCL、nSLEEP | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | INx | 0 | 200 | kHz | |
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
| IOD | 开漏输出电流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
| IOUT(1) | 峰值输出电流 | OUTx | 0 | 4 | A | |
| IIPROPI | 电流检测输出电流 | IPROPI | 0 | 1 | mA | |
| VVREF | 电流限制基准电压 | VREF | 0 | 最小值 (3.3, VVM - 1.25) | V | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||