ZHCSVS7 April 2024 DRV8215
PRODUCTION DATA
举一个工作示例,假设 ωtuned= 500rad/s。因此,
| 位 | KMC_SCALEtuned 值 | KMC_SCALEtuned / 785.276 (实际值) | KMCtuned (四舍五入值) | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 00b | 24 x 28 | 7.82 | 8 | 请勿选择,因为精度较低。 |
| 01b | 24 x 29 | 15.64 | 16 | 请勿选择,因为精度较低。 |
| 10b | 24 x 212 | 125.18 | 125 | 请勿选择,因为精度较低。 |
| 11b | 24 x 213 | 250.36 | 250 | 可以选择该值,因为精度最高。 |