ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81080-Q1 是一款八通道 高侧开关,具有集成保护和诊断功能。输出级包含 八个高侧开关(TJ = 25°C 时的典型 RDS(ON) 为 700mΩ)。功率晶体管由带有一个电荷泵的 N 沟道 MOSFET 构建。该器件设计用于在低电源电压下运行。器件可以在低电池电压 (VM ≥ 3V) 下保持状态。
16 位 SPI 用于控制和诊断器件与负载。SPI 支持菊花链,从而通过使用相同的微控制器引脚在一个 SPI 链中连接多个器件(以及具有 8 位 SPI 的器件)。SPI 功能仅在具有数字电源时可用。
器件具有连接到两个 输出端的两个输入引脚。当 nSLEEP 引脚为逻辑低电平时,无论数字电源电压是否可用,均可使用输入引脚来激活通道 2 和 3。利用输入映射特性,可以将输入引脚连接到不同的输出端,或将更多输出端分配到同一输入引脚。在这种情况下,可以使用一个输入信号控制更多通道。
该器件通过开路负载(开启和关闭状态)和短路检测提供负载诊断。对于关闭状态开路负载检测,可通过 SPI 激活内部电流源 IOL。每个输出级都具有短路保护。如果发生过流,受影响的通道会在达到过流检测阈值时关闭,并可通过 SPI 重新激活。
在跛行回家模式运行下,连接到设置为逻辑高电平的输入引脚的通道会在输出重新启动时间过后自动重新启动。每个通道都具有温度传感器,用于保护器件免受过热影响。
|
参数 |
符号 |
值 |
|---|---|---|
| 模拟电源电压 |
VM |
3.0V 至 40V |
| 数字电源电压 |
VDD |
3.0V 至 5.5V |
| 最小过压保护 |
VM_AZ |
42V |
| 最大导通状态电阻 (TJ = 150°C) |
RDS(ON) |
1.4Ω |
| 标称负载电流(TA = 85°C,所有通道) |
IL_NOM |
330mA |
| 最大能量耗散 - 重复 |
EAR |
10mJ @ IL_EAR = 220mA |
|
最大源极至接地输出钳位电压 |
VOUT_CL |
-18V |
| 最大过载开关关闭阈值 |
IL_OVL0 |
|
| 最大总静态电流 (TJ ≤ 85°C) |
ISLEEP |
4μA |
| 最大 SPI 时钟频率 |
fSCLK |
5MHz |