ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
当为特定通道对 EN_OLON 位进行编程时,内部多路复用器会检查所选通道的开启时开路负载。TI 建议在激活诊断之前通道至少打开 tON。经过一段时间 (tOLONSET) 后,所选通道的相应 OLONx 位可用。OLONx 寄存器中的所有其他位都设置为默认值 (0b)。每次读取寄存器时,这些位都会更新。
选择通道后,相应 OLONx 位的内容也会显示在标准诊断(位 OLON)中。如果按顺序读取多个寄存器,则每次从微控制器发出读取请求时都会更新寄存器内容。