ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有两个独立集成的 PWM 发生器。每个 PWM 发生器可以分配到一个或多个通道,并且可以使用不同的占空比和频率进行编程。
两个 PWM 发生器都是指由内部振荡器生成的基频 fINT。这个基频可以用下面描述的 FPWM 位来调整。
|
FPWM 位 |
fINT 的差值 |
|
0000b |
保留 |
|
0001b |
-37.2% |
|
0010b |
-31.9% |
|
0011b |
-26.9% |
|
0100b |
-21% |
|
0101b |
-15.5% |
|
0110b |
-10.9% |
|
0111b |
-5.8% |
|
1000b |
- |
|
1001b |
+4.3% |
|
1010b |
+8.9% |
|
1011b |
+14% |
|
1100b |
+19.5% |
|
1101b |
+25.6% |
|
1110b |
+32.4% |
|
1111b |
+40% |
对于每个 PWM 发生器,可以设置四个参数:
|
FCTR0 |
FREQ0 |
PWM 频率 |
|
0b |
00b |
fINT/1024(对应于 100Hz) |
|
0b |
01b |
fINT/512(对应于 200Hz) |
|
0b |
10b |
fINT/256(对应于 400Hz) |
|
1b |
00b |
fINT/128(对应于 800Hz) |
|
1b |
01b |
fINT/64(对应于 1600Hz) |
|
1b |
10b |
fINT/51.2(对应于 2000Hz) |
| FCTR1 | FREQ1 | PWM 频率 |
| 0b | 00b | fINT/1024(对应于 100Hz) |
| 0b | 01b | fINT/512(对应于 200Hz) |
| 0b | 10b | fINT/256(对应于 400Hz) |
| 1b | 00b | fINT/128(对应于 800Hz) |
| 1b | 01b | fINT/64(对应于 1600Hz) |
| 1b | 10b | fINT/51.2(对应于 2000Hz) |
图 7-10 扩展了添加 PWM 发生器中所示的概念。