ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
当 nSLEEP 引脚为逻辑低电平且一个输入引脚设置为逻辑高电平时,该器件进入跛行回家模式,同时打开与该器件连接的通道。可以进行 SPI 通信,但仅限于只读模式(SPI 寄存器可以读取,但无法写入)。
有关在跛行回家模式期间打开通道 2 和 3 所需的电源电压条件的详细概述,请参阅 表 7-3。所有其他通道均为关闭状态。
从工作模式转换到跛行回家模式或从跛行回家模式转换到工作模式期间传输 SPI 命令可能会导致未定义的 SPI 响应。