ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81080-Q1 由四个电源电压供电:
VDD(数字电源电压)
VM 电源连接到电池馈电,并与 VDD 电源一起用于功率级驱动电路。在 VM 电压降至低于 VDD 电压的情况下(例如启动事件降至 3V 期间),VDD 引脚的电流消耗可能会增加。VM 和 VDD 电源电压具有欠压检测电路。
下图展示了电源引脚 VM 和 VDD、输出级驱动器和 SDO 电源线之间相互作用的基本概念图。
当 3V ≤ VM ≤ VDD - VMDIFF 时,器件在启动工作范围 (COR) 内运行。在这种情况下,来自 VDD 引脚的电流消耗会增加,而来自 VM 引脚的电流消耗会减少。总电流消耗保持在指定限值范围内。
图 7-4 显示了 VM 引脚上器件进出 COR 的电压电平。在 COR 转换期间,IVM 和 IVDD 在为正常运行和 COR 运行定义的两个值之间变化。两个电流的总和保持在 节 6.5 中指定的限值范围内。
当 VM_UVLO ≤ VM ≤ VM_OP 时,可能无法开启先前关闭的通道。所有已开启的通道均保持状态,除非通过 SPI 或 IN 引脚关闭通道。表 7-2、表 7-3 和 表 7-4 概述了不同 VM 和 VDD 电源电压下的通道行为(这些表在成功上电后有效)。
| VDD ≤ VDD_UVLO | VDD > VDD_UVLO | |
| VM ≤ 3V | 通道无法控制 | 可打开和关闭通道(SPI 控制)(可能存在 RDS(ON) 偏差) |
| 3V < VM ≤ VM_OP | 通道无法由 SPI 控制 | 可打开和关闭通道(SPI 控制)(可能存在 RDS(ON) 偏差) |
| VM > VM_OP | 通道无法由 SPI 控制 | 可打开和关闭通道 |
| VDD ≤ VDD_UVLO | VDD > VDD_UVLO | |
| VM ≤ 3V | 不可用 | 可用(可能存在 RDS(ON) 偏差) |
| 3V < VM ≤ VM_OP | 可用(可能存在 RDS(ON) 偏差) | 可用(可能存在 RDS(ON) 偏差) |
| VM > VM_OP | 可用 | 可用 |
| VDD ≤ VDD_UVLO | VDD > VDD_UVLO | |
|
SPI 寄存器 |
复位 | 可用 |
|
SPI 通信 |
不可用 (fSCLK = 0MHz) | 可能 (fSCLK = 5MHz) |