ZHCSXV4A September 2024 – March 2025 DRV81080-Q1
PRODUCTION DATA
该器件在负载过流或短路时受到保护。有两个过流阈值(请参阅图 7-12):
通道开关 ON 和 tOCPIN 之间的 IL_OCP0
tOCPIN 后面的 IL_OCP1
IL_OCP0 和 IL_OCP1 的值取决于 OCP 位。每次通道关闭的时间超过 2*tSYNC 时,过载电流阈值将设置回 IL_OCP0。
如果负载电流高于 IL_OCP0 或 IL_OCP1,则在经过时间 tOFF_OCP 后,过载通道将关闭,诊断位 ERRx 将置位。通过将相应的 CLRx 位设置为 1b,可以在清除保护锁存后打开通道。该位会在解锁通道后在内部设置回 0b。有关详细信息,请参阅图 7-13。