ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
推挽式输出驱动器 | ||||||
VOH | 高电平输出电压 | IOUT = -1 mA | VCC – 0.35 | VCC – 0.1 | V | |
VOL | 低电平输出电压 | IOUT = 1mA | 0.1 | 0.3 | V | |
开漏输出 | ||||||
IOZ | 高阻抗输出漏电流 | VCC = 5.5V,OUT = 5.5V | 5 | 100 | nA | |
VOL | 低电平输出电压 | IOUT = 1mA | 0.1 | 0.3 | V | |
DU、FA、FC、FD、AJ、ZE 版本 | ||||||
fS | 磁采样频率 | 13.3 | 20 | 37 | Hz | |
tS | 磁采样周期 | 27 | 50 | 75 | ms | |
ICC(AVG) | 平均电流消耗 | VCC=1.8V | 1.3 | µA | ||
VCC = 3V | 1.6 | 3.5 | ||||
VCC = 5V | 2.3 | |||||
FB 版本 | ||||||
fS | 磁采样频率 | 3.5 | 5 | 8.5 | Hz | |
tS | 磁采样周期 | 117 | 200 | 286 | ms | |
ICC(AVG) | 平均电流消耗 | VCC=1.8V | 0.54 | µA | ||
VCC = 3V | 0.69 | 1.8 | ||||
VCC = 5V | 1.06 | |||||
所有版本 | ||||||
ICC(PK) | 峰值电流消耗 | 2 | 2.7 | mA | ||
tON | 开通时间(参阅图 8-7) | 55 | 100 | µs | ||
tACTIVE | 有效运行时间段(参阅图 8-7) | 40 | µs |