ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | I/O | 说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 (FA、FB、FC、AJ、ZE) |
SOT-23 (DU) |
TO-92 (FA、FB、FC、AJ、ZE) |
TO-92 (DU、FD) |
X2SON (FA、AJ) |
X2SON (DU、FD) |
|||
GND | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 接地基准 | |
OUT | 2 | — | 3 | — | 4 | — | O | 响应南北磁极的全极输出 | |
OUT1 | — | — | — | — | — | 4 | O | 对靠近封装顶部的北极磁极作出响应的单极输出 | |
OUT2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | O | 对靠近封装顶部的南极磁极作出响应的单极输出 | |
NC | — | — | — | — | 3 | — | — | 无连接。此引脚未连接到器件。它应该保持悬空或连接到地。它应该焊接到电路板上以获得机械支撑。 | |
VCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1.65V 至 5.5V 电源。TI 建议将此引脚连接到一个电容值至少为 0.1µF 的接地陶瓷电容器。 | |
散热焊盘 | — | — | — | — | PAD | PAD | — | 无连接。该引脚应该保存悬空或连接到系统接地端。它应该焊接到电路板上以获得机械支撑。 |