ZHCSGW2H April 2017 – December 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV5032 器件是一款具有数字输出的磁传感器,可指示何时超过磁通密度阈值。该器件集成了霍尔效应元件、模拟信号调节和低频振荡器,可实现超低平均功耗。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源供电,可定期测量磁通密度、更新输出并进入低功耗睡眠状态。