ZHCSGW2H April 2017 – December 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在设计数字开关磁感应系统时,应考虑三个变量:磁体、感应距离和传感器的阈值。
DRV5032 器件具有由参数 BOP 指定的检测阈值。为了可靠地激活传感器,磁体必须施加大于最大指定 BOP 的值。在此类系统中,传感器通常会在磁体移动到最近位置前检测到磁体。磁体远离传感器时,必须施加小于指定的最小 BRP 才能可靠地释放传感器。
磁体由各种铁磁材料制成,这些材料在成本、温度漂移、绝对最大温度额定值、剩余磁化强度或剩余感应 (Br) 以及矫顽力 (Hc) 等方面进行权衡。Br 和磁体的尺寸决定了磁体在三维空间中产生的磁通量密度 (B)。对于简单的磁体形状,例如矩形块和圆柱体,有一些简单的方程式可以在以磁体为中心的给定距离处求解 B。
图 8-2 矩形方框和圆柱体磁体其中
若要查看采用这些公式的在线工具,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/drv5033。
一般情况下,所有磁性材料随着温度升高,Br 会降低。确保系统留出裕度来应对这一点以及机械容差。