ZHCSDD4I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | DRV5013-Q1 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| DBZ (SOT-23) | LPG (TO-92) | |||
| 3 引脚 | 3 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 333.2 | 180 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 99.9 | 98.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 66.9 | 154.9 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 4.9 | 40 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 65.2 | 154.9 | °C/W |