ZHCSDD4I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 (VCC) | ||||||
| VCC | VCC 工作电压 | 2.7 | 38 | V | ||
| ICC | 工作电源电流 | VCC = 2.7V 至 38V,TA = 25°C | 2.7 | mA | ||
| VCC = 2.7V 至 38V,TA = TA, MAX(1) | 3 | 3.5 | ||||
| ton | 加电时间 | AD、AG、BC 版本 | 35 | 50 | µs | |
| FA 版本 | 35 | 70 | ||||
| 开漏输出 (OUT) | ||||||
| rDS(on) | FET 导通电阻 | VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = 25°C | 22 | Ω | ||
| VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = 125(1) | 36 | 50 | ||||
| Ilkg(off) | 关断状态漏电流 | 输出高阻态 | 1 | µA | ||
| 保护电路 | ||||||
| VCCR | 反向电源电压 | –22 | V | |||
| IOCP | 过流保护等级 | OUT 短路 VCC | 15 | 30 | 45 | mA |