ZHCSDD4I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VCC | -22(2) | 40 | V |
| 电压斜升速率 (VCC),VCC < 5V | 无限 | V/µs | ||
| 电压斜升速率 (VCC),VCC > 5V | 0 | 2 | ||
| 输出引脚电压 | -0.5 | 40 | V | |
| 反向电源条件下的输出引脚反向电流 | 0 | 100 | mA | |
| 磁通量密度,BMAX | 无限 | |||
| 运行结温,TJ | Q,请参阅图 9-1 | -40 | 150 | °C |
| E,请参阅图 9-1 | -40 | 175 | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |