ZHCSDD4I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开漏输出 (OUT) | ||||||
| td | 输出延迟时间 | B = BRP – 10mT 至 BOP + 10mT(在 1µs 内) | 13 | 25 | µs | |
| tr | 输出上升时间(10% 至 90%) | R1 = 1kΩ,CO = 50pF,VCC = 3.3V | 200 | ns | ||
| tf | 输出下降时间(90% 至 10%) | R1 = 1kΩ,CO = 50pF,VCC = 3.3V | 31 | ns | ||