ZHCSY65A July 2025 – December 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| REFCLK_I | N1 | I8 | 晶体输入:基准时钟晶体输入。(2) (3) |
| REFCLK_O | L1 | O8 | 晶体输出:基准时钟晶体输出。(2) (5) |
| OCLKA | AB24 | O14 | 通用输出时钟 A (4) ,用于驱动色轮电机控制器。频率可通过软件编程,上电默认频率为 0.99MHz。 注:输出频率不受非上电复位操作的影响(即系统保持最后一个编程值,直到系统重新上电)。 |