ZHCSY65B July 2025 – March 2026 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 的基本热要求是不超过最大工作结温 (TJ)(在建议运行条件 中定义)。该温度取决于工作环境温度、散热器、气流、PCB 设计(包括元件布局密度和使用的铜量)、DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 的功率耗散和周围元件的功率耗散。DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 的封装旨在通过向散热器散热的封装散热板、散热焊球以及 PCB 的电源平面和接地平面来提取热量。因此,散热器、铜含量和 PCB 上的气流是重要因素。
建议的最高工作环境温度 (TA) 主要作为设计目标提供,并基于强制气流为 0m/s、1m/s 和 2m/s 时的最大 DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 功率耗散和 RθJA,其中 RθJA 是使用布局指南 中所述的测试板测得的封装热阻。该测试 PCB 不一定代表客户 PCB,因此所报告的热阻可能是实际产品应用中的不准确热阻。尽管实际热阻可能不同,但实际热阻却是在设计阶段估算热性能的最可靠信息。TI 强烈建议在设计和构建主机 PCB 后衡量和验证热性能。
为此,请测量最坏情况产品场景下的顶部中心外壳温度(最大功率耗散、最大电压、最高环境温度),并验证是否未超过建议的最高外壳温度 (TC)。此规格基于为 DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 封装测得的 φJT,能够相对准确地反映与结温的关系。测量这个外壳温度时要小心,以防止封装表面意外冷却。TI 建议使用小型(大约 40 规度)热电偶。磁珠和热电偶导线必须接触封装顶部。用最少量的导热环氧树脂覆盖磁珠和热电偶导线。沿着封装和电路板表面紧密布置导线,避免通过导线冷却磁珠。