ZHCSC07E December 2013 – March 2019 DLPC2607
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DLPC2607 是一款用于电池 供电™显示应用的低功耗 DLP 数字 控制器中运行。该控制器支持 0.3 WVGA、0.24 VGA 和 0.2 nHD DMD 的可靠运行。DLPC2607 控制器提供了用于连接系统电子产品和 DMD 的便捷多功能接口,从而能够实现小尺寸、低功耗显示器。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLPC2607 | VFBGA (176) | 7.00mm × 7.00mm |