ZHCSS22 april 2023 DLP670RE
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | 高电平输出电压 | VCC = 3V,IOH = –20mA | 2.4 | V | ||
VOL | 低电平输出电压 | VCC = 3.45V,IOL = 15mA | 0.4 | V | ||
IIH | 高电平输入电流(2)(3) | VCC = 3.45V,VI = VCC | 250 | µA | ||
IlL | 低电平输入电流 | VCC = 3.45V,VI = 0 | -250 | µA | ||
IOZ | 高阻抗输出电流 | VCC = 3.45 V | 10 | µA | ||
ICC | 电源电流(4) | VCC = 3.45 V | 1100 | mA | ||
ICCI | VCCI = 3.45V | 510 | ||||
IOFFSET | 电源电流(5)(6) | VOFFSET = 8.75V | 10 | 25 | mA | |
IBIAS | VBIAS = 16.5V | 10 | 14 | |||
IRESET | 电源电流(6) | VRESET = –10.5V | 10 | 11 | mA | |
ITOTAL | 总和 | 1650 | ||||
CI | 输入电容 | ƒ = 1MHz | 20 | pF | ||
CO | 输出电容 | ƒ = 1MHz | 15 | pF | ||
CM | 复位组电容 MBRST(14:0) | ƒ = 1MHz 所有输入互连, (1920 x 1200) 阵列 | 365 | 430 | pF |