ZHCSS22 april 2023 DLP670RE
PRODUCTION DATA
了解(最终产品或应用的)长期平均着陆占空比很重要,因为使所有(或部分)DMD 微镜阵列(也称为有源阵列)长时间处于非对称着陆占空比会缩短 DMD 的使用寿命。
请注意,相关的是着陆占空比的对称性/不对称性。着陆占空比的对称性取决于两个数字(百分比)的接近程度。例如,50/50 的着陆占空比是完全对称的,而 100/0 或 0/100 的着陆占空比是完全不对称的。
各个 DMD 镜像占空比因应用以及任何特定应用中 DMD 上的微镜位置而异。当 DMD 中的每个单独微镜的占空比接近 50/50(或 1/1)时,DMD 微镜的使用寿命将达到最大。例如,无论何时系统进入待机状态、禁用照明、处于顺序图案曝光之间(如果可能),或者当曝光图案序列因任何原因停止时。在断电时该软件模式在整个 DMD 微镜阵列中提供 50/50 占空比,其中微镜在打开和关闭状态之间连续转换。