ZHCSS22 april 2023 DLP670RE
PRODUCTION DATA
在给定的时间段内,给定像素的着陆占空比取决于该像素显示的图像内容。
例如,在最简单的情况下,当在给定时间段内在给定像素上显示纯白色时,该像素将在该时间段内在 100/0 着陆占空比下运行。同样,当显示纯黑色时,像素在 0/100 着陆占空比下运行。
在两个极端之间(暂时忽略可能对传入图像应用的颜色和任何图像处理),着陆占空比与灰度值一一对应,如表 7-1 所示。
| 灰度值 | 着陆占空比 |
|---|---|
| 0% | 0/100 |
| 10% | 10/90 |
| 20% | 20/80 |
| 30% | 30/70 |
| 40% | 40/60 |
| 50% | 50/50 |
| 60% | 60/40 |
| 70% | 70/30 |
| 80% | 80/20 |
| 90% | 90/10 |
| 100% | 100/0 |
要考虑色彩再现(但仍忽略图像处理),需要了解给定像素的每种构成原色(红色、绿色和/或蓝色)的颜色强度(0% 至 100%)以及每种原色的颜色周期时间,其中颜色周期时间 是必须显示某种给定原色以实现所需白点的帧时间的总百分比。
在给定的时间段内,可以通过方程式 8 来计算给定像素的着陆占空比:
其中
例如,假设红色、绿色和蓝色周期时间分别为 50%、20% 和 30%(以实现所需的白点),那么各种红色、绿色和蓝色强度组合的着陆占空比如表 7-2 所示。
| 周期百分比 | 着陆占空比 | ||
|---|---|---|---|
| 红色 50% | 绿色 20% | 蓝色 30% | |
| 红色标度值 | 绿色标度值 | 蓝色标度值 | |
| 0% | 0% | 0% | 0/100 |
| 100% | 0% | 0% | 50/50 |
| 0% | 100% | 0% | 20/80 |
| 0% | 0% | 100% | 30/70 |
| 12% | 0% | 0% | 6/94 |
| 0% | 35% | 0% | 7/93 |
| 0% | 0% | 60% | 18/82 |
| 100% | 100% | 0% | 70/30 |
| 0% | 100% | 100% | 50/50 |
| 100% | 0% | 100% | 80/20 |
| 12% | 35% | 0% | 13/87 |
| 0% | 35% | 60% | 25/75 |
| 12% | 0% | 60% | 24/76 |
| 100% | 100% | 100% | 100/0 |