ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fSCLK | SCL 频率 | 35 | MHz | ||
| tSCLKHIGH | SCLK 高电平时间 | 14 | ns | ||
| tSCLLOW | SCLK 低电平时间 | 14 | ns | ||
| tSDIS | SDIN 设置 | 5 | ns | ||
| tSDIH | SDIN 保持 | 5 | ns | ||
| tCSS | SYNC 到 SCLK 下降沿建立时间 | 20 | ns | ||
| tCSH | SCLK 下降沿到 SYNC 上升沿 | 5 | ns | ||
| tCSHIGH | SYNC 高电平时间 | 25 | ns | ||
| tSDOZ | SDO 被驱动至三态模式 | 0 | 20 | ns | |
| tSDODLY | 从 SCLK 上升沿的 SDO 输出延迟 | 0 | 20 | ns | |